Pagina XX – Output, Triggered Pulse

Utilizzare XX – Output, Triggered Pulsa per visualizzare o configurare i punti del dispositivo.
Esempio di pagina XX – Output, Triggered Pulse
La pagina XX – Output, Triggered Pulse include i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Triggered by
Specifica l’ingresso che attiva la funzione di impulso.
  • No exteral trigger – Nessun trigger esterno selezionato. Tuttavia, per attivare l’impulso, è possibile utilizzare il tag O.Ptxx.Trigger.
  • Ptxx – Il punto xx attiva l’impulso di uscita.
    Per la selezione sono disponibili solo i punti configurati con la modalità di canale “Digital Input”, “Digital Input, Timestamp” o “Digital Input, FIFO”.
Invert Trigger
Questa opzione inverte il fronte di attivazione del punto di ingresso selezionato nel parametro “Trigger by”.
  • 0 = L’impulso di uscita viene attivato da un fronte di salita dell’ingresso
  • 1 = L’impulso di uscita viene attivato da un fronte di discesa dell’ingresso
Pulse Delay
Specifica il tempo di ritardo in secondi tra l’evento di attivazione e l’avvio dell’impulso di uscita.
Pulse Active Time
Specifica la durata attiva in secondi dell’impulso di uscita generato.
Output State in Program Mode
Program State
Determina l’azione di ciascuna uscita uscita quando il controllore passa alla modalità Programmazione o Inibizione. In modalità Programmazione o Inibizione, le uscite dal controllore vengono ignorate e l’uscita si comporta come segue:
  • Off – L’uscita è 0 oppure Off.
  • On – L’uscita è 1 oppure On.
  • Local Control – L’uscita continua a funzionare come configurato per questo punto.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
Determina cosa succede all’uscita di ogni punto dopo che si è verificato un errore di comunicazione e il modulo entra in modalità di errore comunicazione.
  • Off – L’uscita è 0 oppure Off.
  • On – L’uscita è 1 oppure On.
  • Local Control – L’uscita continua a funzionare come configurato per questo punto.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
Questo valore determina il tempo di mantenimento dello stato della modalità di errore di comunicazione prima che venga applicato lo stato Fault Final State.
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
Determina se il modulo passa a On o Off una volta trascorso il periodo di tempo dello stato di uscita in modalità di errore comunicazione. Lo stato finale predefinito è Off.
Se si sceglie Forever nell’opzione Duration, non è possibile scegliere uno stato finale. Il modulo mantiene lo stato della modalità errore di comunicazaione corrente.
Output State When Communication Fails in Program Mode
Determina l'azione dell'uscita in caso di errore di comunicazione in modalità Programmazione.
  • Leave Outputs in Program Mode State – Indica di lasciare le uscite nello stato della modalità Programmazione.
  • Change Outputs to Communication Fault Mode State – Indica il passaggio delle uscite allo stato di modalità Errore di comunicazione.
Diagnostics
Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal