Pagina XX – Output, Scheduled PWM

Utilizzare XX – Output, Scheduled PWM per visualizzare o configurare i punti del dispositivo.
Esempio di pagina XX – Output, Scheduled PWM
La pagina XX – Output, Schedule PWM include i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Enable Pulse Width Modulation (PWM)
Determina se l'uscita è a modulazione di larghezza degli impulsi o digitale.
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO)
Determina se applicare il duty cycle specifico della PTO, fissato al 50%. Se abilitato,
O.Pwmxx.DutyCycle
viene ignorato.
Enable Cycle Count Limit
Determina se generare un numero definito di cicli di impulsi quando vi è un fronte di salita nei dati o cicli di impulsi continui quando i dati sono attivati.
  • 0 = I cicli di impulsi continuano fino a quando
    O.Ptxx.Data
    è impostato a 0.
  • 1 = Consente solo un numero fisso di cicli di impulsi in presenza di un fronte di salita in
    O.Ptxx.Data
    .
NOTA: Cycle Count Limit non è supportato quando O.Ptxx.ScheduleEn è 1.
Execute All Cycles
Applicabile solo quando Enable Cycle Count Limit è abilitato.
Quando
O.Ptxx.Data
passa a 0:
  • 0 = Arresta immediatamente la generazione di impulsi
  • 1 = Continua a generare impulsi fino al raggiungimento di Pulse Cycle Limit
Output State when PWM is Idle
Determina lo stato dell’uscita quando la modulazione PWM è inattiva.
  • 0 = Quando la modulazione PWM è inattiva, l’uscita è Off. Significa anche che quando la modulazione PWM è in funzione, lo stato attivo di
    O.Pwmxx.DutyCycle
    è l’uscita in stato On.
  • 1 = Quando la modulazione PWM è inattiva, l’uscita è On. Significa anche che quando la modulazione PWM è in funzione, lo stato attivo di
    O.Pwmxx.DutyCycle
    è l’uscita in stato Off.
Cycle Time
Visualizza il periodo in secondi di un ciclo di impulsi.
Duty Cycle
Visualizza la percentuale della durata del ciclo di impulsi quando l’uscita è in stato attivo.
Cycle Count Limit
Visualizza il numero di cicli di impulsi da generare quando nei dati è presente un fronte di salita.
Applicabile solo quando Enable Cycle Count Limit è abilitato.
Output State in Program Mode
Program State
Determina l’azione di ciascuna uscita uscita quando il controllore passa alla modalità Programmazione o Inibizione. In modalità Programmazione o Inibizione, le uscite dal controllore vengono ignorate e l’uscita si comporta come segue:
  • Off – L’uscita è 0 oppure Off.
  • On – L’uscita è 1 oppure On.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
Determina cosa succede all’uscita di ogni punto dopo che si è verificato un errore di comunicazione e il modulo entra in modalità di errore comunicazione.
  • Off – L’uscita è 0 oppure Off.
  • On – L’uscita è 1 oppure On.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
Questo valore determina il tempo di mantenimento dello stato della modalità di errore di comunicazione prima che venga applicato lo stato Fault Final State.
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
Determina se il modulo passa a On o Off una volta trascorso il periodo di tempo dello stato di uscita in modalità di errore comunicazione. Lo stato finale predefinito è Off.
Se si sceglie Forever nell’opzione Duration, non è possibile scegliere uno stato finale. Il modulo mantiene lo stato della modalità errore di comunicazaione corrente.
Output State When Communication Fails in Program Mode
Determina l'azione dell'uscita in caso di errore di comunicazione in modalità Programmazione.
  • Program Mode – Indica che le uscite rimangono in modalità Programmazione.
  • Communication Fault Mode – Indica il passaggio delle uscite allo stato della modalità errore di comunicazione.
Diagnostics
Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal