Pagina XX – Output, Logic Controlled
Utilizzare XX – Output, Logic Controlled per visualizzare o configurare i punti del dispositivo.
Esempio di pagina XX – Output, Logic Controlled

La pagina XX – Output, Logic Controlled include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
OR | Specifica se Ptxx.Data partecipa al calcolo della logica OR. Selezionare quali punti influiscono sullo stato di questo punto di uscita. Lo stato del punto di uscita è determinato dall’OR logico dei punti selezionati nella tabella OR, insieme alla logica AND dei punti selezionati nella tabella AND. È possibile selezionare più punti, ognuno configurato in una delle seguenti modalità, che partecipano al calcolo logico:
|
AND | Specifica se Ptxx.Data partecipa al calcolo della logica AND. Selezionare quali punti influiscono sullo stato di questo punto di uscita. Lo stato del punto di uscita è determinato dall’OR logico dei punti selezionati nella tabella OR, insieme alla logica AND dei punti selezionati nella tabella AND. È possibile selezionare più punti, ognuno configurato in una delle seguenti modalità, che partecipano al calcolo logico:
|
Output State in Program Mode Program State | Determina l’azione di ciascuna uscita uscita quando il controllore passa alla modalità Programmazione o Inibizione. In modalità Programmazione o Inibizione, le uscite dal controllore vengono ignorate e l’uscita si comporta come segue:
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State | Determina cosa succede all’uscita di ogni punto dopo che si è verificato un errore di comunicazione e il modulo entra in modalità di errore comunicazione.
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State Duration | Questo valore determina il tempo di mantenimento dello stato della modalità di errore di comunicazione prima che venga applicato lo stato Fault Final State. |
Output State in Communication Fault Mode Final Communication Fault State | Determina se il modulo passa a On o Off una volta trascorso il periodo di tempo dello stato di uscita in modalità di errore comunicazione. Lo stato finale predefinito è Off. Se si sceglie Forever nell’opzione Duration, non è possibile scegliere uno stato finale. Il modulo mantiene lo stato della modalità errore di comunicazaione corrente. |
Output State When Communication Fails in Program Mode | Determina l'azione dell'uscita in caso di errore di comunicazione in modalità Programmazione.
|
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche. |
Fornire un feedback