Pagian XX – Input, FIFO

Utilizzare la pagina XX – Input, FIFO per visualizzare o configurare i punti del dispositivo.
Esempio di pagina XX – Input, FIFO
La pagina XX – Input, FIFO include i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Power Source
Definisce la sorgente di alimentazione del punto.
  • Ptxx – L'alimentazione viene fornita al sensore dal punto xx di questo modulo, configurato per funzionare come alimentatore.
    Se viene rilevato un cortocircuito sul punto indicato come Power Supply, l'errore viene segnalato al punto di ingresso digitale.
  • External – L'alimentazione del sensore è fornita da un alimentatore esterno.
  • SSV – Il sensore viene alimentato dal morsetto SSV di questo modulo.
    Se viene rilevato un cortocircuito SSV, l'errore viene segnalato al punto di ingresso digitale.
Input Filters
Off → On Filter Time
Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri valida la transizione.
Input Filters
On → Off Filter Time
Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri valida la transizione.
Capture Timestamp for Off → On Input Transition
Determina se registrare data e ora della transizione dell’ingresso da Off a On.
Capture Timestamp for On → Off Input Transition
Determina se registrare data e ora della transizione dell’ingresso da On a Off.
Enable Chatter Detection
Imposta il rilevamento chatter. Se abilitato, il chatter proveniente da un dispositivo collegato a uno dei suoi ingressi (ad esempio, transizioni rapide da un contatto difettoso) viene ignorato.
A causa del chatter è possibile che il dispositivo registri transizioni in ingresso non valide. In genere, i segnali di chatter causano una falsa transizione degli ingressi più volte in un periodo relativamente breve.
Chatter Count
Determina il numero di transizioni di ingresso accettabili che possono verificarsi in un dato periodo di tempo prima di considerare l'ingresso come chatter.
I valori validi sono compresi tra 2 e 127.
Chatter Time
Determina il tempo, compreso tra 1 e 10.000 millisecondi, durante il quale viene contato il numero di transizioni in ingresso.
Diagnostics
Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal