Pagina Connection
Utilizzare Connection per definire il comportamento da controllore a dispositivo:
- Impostare la frequenza RPI. Per ulteriori informazioni, consultare Intervallo di pacchetto richiesto.
- Selezionare la connessione Unicast o Multicast da utilizzare sulla rete EtherNet/IP. Per ulteriori informazioni, consultare Connessione unicast o multicast.
- Visualizzare il motivo dell’errore di connessione.SUGGERIMENTO: In caso di errore di connessione, l’area Connection Fault visualizza il codice di errore con la descrizione che aiuta a ricercare i guasti del modulo. Per ulteriori informazioni, consultare Ricerca guasti del modulo.
- Inibire il modulo. Per ulteriori informazioni, consultare Inibizione del modulo.
- Configurare la risposta all’errore di connessione mentre il controllore è in modalità Esecuzione.
- Abilitare o disabilitare la diagnostica automatica.ATTENZIONE: Se non si abilita la diagnostica automatica, il dispositivo non comunica la diagnostica su FactoryTalk Alarms and Events.
Esempio di pagina Connection

Valori RPI minimi consigliati per filtri notch
Nella seguente tabella, ogni impostazione del filtro notch è associata a due valori RPI minimi consigliati per il modulo che garantiscono il tempo necessario per acquisire campioni da ogni canale. L’RPI minimo consigliato per il modulo è il valore massimo di tutti i valori consigliati per ogni canale.
Filtro notch (Hz) | Valore RPI minimo consigliato per il modulo | |
|---|---|---|
10 | 106 | |
20 | 53,1 | |
50 | 22 | |
60 (impostazione predefinita) | 18,3 | |
100 | 9 | |
200 | 5,9 | |
500 | 2,2 | |
1000 | 1,1 | |
2500 | 0,5 | |
5000 | 0,3 | |
Fornire un feedback