Pagina Connection
Utilizzare Connection per definire il comportamento da controllore a dispositivo:
- Impostare la frequenza RPI. Per ulteriori informazioni, consultare Intervallo di pacchetto richiesto.
- Selezionare la connessione Unicast o Multicast da utilizzare sulla rete EtherNet/IP. Per ulteriori informazioni, consultare Connessione unicast o multicast.
- Visualizzare il motivo dell’errore di connessione.SUGGERIMENTO: In caso di errore di connessione, l’area Connection Fault visualizza il codice di errore con la descrizione che aiuta a ricercare i guasti del modulo. Per ulteriori informazioni, consultare Ricerca guasti del modulo.
- Inibire il modulo. Per ulteriori informazioni, consultare Inibizione del modulo.
- Configurare la risposta all’errore di connessione mentre il controllore è in modalità Esecuzione.
- Abilitare o disabilitare la diagnostica automatica.ATTENZIONE: Se non si abilita la diagnostica automatica, il dispositivo non comunica la diagnostica su FactoryTalk Alarms and Events.
Esempio di pagina Connection

Valori RPI minimi consigliati per filtri notch
Nella seguente tabella, ogni impostazione del filtro notch è associata a due valori RPI minimi consigliati per il modulo che garantiscono il tempo necessario per acquisire campioni da ogni canale. Un'impostazione fornisce una velocità di campionamento superiore, mentre l'altra offre un risoluzione lievemente migliore con velocità di campionamento inferiori.
Filtro notch (Hz) | Valore RPI minimo consigliato per il modulo | |||
|---|---|---|---|---|
Applicazione configurata con un solo canale abilitato | Applicazione con tutti i canali abilitati e stessa impostazione del filtro notch per tutti i canali | |||
Velocità di campionamento più rapida (ms) | Reiezione dei disturbi migliore (ms) | Velocità di campionamento più rapida (ms) | Reiezione dei disturbi migliore (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | N/D |
20 | 53,1 | 158,1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60 (impostazione predefinita) | 18,3 | 53,2 | 72 | 212 |
100 | 11,2 | 32,1 | 44 | 127 |
200 | 5,9 | 16,4 | 22,2 | 65 |
400 | 3,5 | 8,6 | 12 | 33 |
500 | 2,8 | 6,9 | 9,3 | 26,5 |
1000 | 1,7 | 3,8 | 5,2 | 13,5 |
5000 | 1,0 | 1,3 | 2,2 | 3,3 |
10000 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 2.1 |
15625 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 |
31250 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
Calcolo dell’RPI minimo quando si utilizzano diverse selezioni del filtro notch
Quando i canali di ingresso dello stesso modulo utilizzano diverse selezioni per il
filtro notch, è necessario tenere in considerazione il tempo di campionamento per
ciascun canale. È così possibile individuare l'RPI consigliato che garantisce tempo
sufficiente per il campionamento di tutti i canali.
Gli otto canali di ingresso del modulo sono riuniti in due gruppi, uno costituito dai canali 00…03 e l’altro dai canali 04…07. Per determinare il valore RPI minimo consigliato per il modulo, tenere presente quanto riportato di seguito.
- Quando i canali utilizzano diverse selezioni per il filtro notch, il valore RPI minimo consigliato per il modulo è determinato dal gruppo.Le frequenze RPI minime consigliate per tutti i canali abilitati vengono sommate. Se qualsiasi canale dell'altro gruppo è abilitato, la frequenza RPI minima consigliata per ciascun canale abilitato viene aumentata di 0,2 ms.
- Se i valori RPI minimi consigliati dei gruppi sono diversi, nella configurazione del modulo utilizzare il valore RPI più elevato.
Gruppo di canali | Canale | Filtro notch (Hz) | RPI minimo consigliato del modulo per ciascun canale (ms) (1) | RPI minimo consigliato del modulo (ms) | RPI minimo consigliato del modulo da utilizzare nella configurazione del modulo (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
Raggruppamento | Ch00 | 50 | 22,2 | 24,7 | 74,0 |
Ch01 | 1000 | 1,9 | |||
Ch02 - Disabilitato | N/D | N/D | |||
Ch03 | 31250 | 0,6 | |||
Raggruppamento | Ch04 | 60 | 18,5 | 74,0 | |
Ch05 | 60 | 18,5 | |||
Ch06 | 60 | 18,5 | |||
Ch07 | 60 | 18,5 | |||
(1) I valori di questa colonna rappresentano il corrispondente valore RPI minimo consigliato riportato nella Tabella 1 con 0,2 ms aggiuntivi per la presenza di almeno un canale abilitato nell’altro gruppo. | |||||
Gruppo di canali | Canale | Filtro notch (Hz) | RPI minimo consigliato del modulo per ciascun canale (ms) (1) | RPI minimo consigliato del modulo (ms) | RPI minimo consigliato del modulo da utilizzare nella configurazione del modulo (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
Raggruppamento | Ch00 | 50 | 64,2 | 69,0 | 213,6 |
Ch01 | 1000 | 4 | |||
Ch02 - Disabilitato | N/D | N/D | |||
Ch03 | 31250 | 0,8 | |||
Raggruppamento | Ch04 | 60 | 53,4 | 213,6 | |
Ch05 | 60 | 53,4 | |||
Ch06 | 60 | 53,4 | |||
Ch07 | 60 | 53,4 | |||
(1) I valori di questa colonna rappresentano il corrispondente valore RPI minimo consigliato riportato nella Tabella 1 con 0,2 ms aggiuntivi per la presenza di almeno un canale abilitato nell’altro gruppo. | |||||
Fornire un feedback