Pagina Connection
Utilizzare Connection per definire il comportamento da controllore a dispositivo:
- Impostare la frequenza RPI. Per ulteriori informazioni, consultare Intervallo di pacchetto richiesto.
- Selezionare la connessione Unicast o Multicast da utilizzare sulla rete EtherNet/IP. Per ulteriori informazioni, consultare Connessione unicast o multicast.
- Visualizzare il motivo dell’errore di connessione.SUGGERIMENTO: In caso di errore di connessione, l’area Connection Fault visualizza il codice di errore con la descrizione che aiuta a ricercare i guasti del modulo. Per ulteriori informazioni, consultare Ricerca guasti del modulo.
- Inibire il modulo. Per ulteriori informazioni, consultare Inibizione del modulo.
- Configurare la risposta all’errore di connessione mentre il controllore è in modalità Esecuzione.
- Abilitare o disabilitare la diagnostica automatica.ATTENZIONE: Se non si abilita la diagnostica automatica, il dispositivo non comunica la diagnostica su FactoryTalk Alarms and Events.
Esempio di pagina Connection

Valori RPI minimi consigliati per i filtri notch
Nella seguente tabella, ogni impostazione del filtro notch è associata a due valori RPI minimi consigliati per il modulo che garantiscono il tempo necessario per acquisire campioni da ogni canale. Un'impostazione fornisce una velocità di campionamento superiore, mentre l'altra offre un risoluzione lievemente migliore con velocità di campionamento inferiori.
Filtro notch (Hz) | Valore RPI minimo consigliato per il modulo | |||
|---|---|---|---|---|
Applicazione configurata con un solo canale abilitato | Applicazione con tutti i canali abilitati e stessa impostazione del filtro notch per tutti i canali | |||
Velocità di campionamento più rapida (ms) | Reiezione dei disturbi migliore (ms) | Velocità di campionamento più rapida (ms) | Reiezione dei disturbi migliore (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | N/D |
20 | 53,1 | 158,1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60 (impostazione predefinita) | 18,3 | 53,2 | 72 | 212 |
100 | 11,2 | 32,1 | 44 | 127 |
200 | 5,9 | 16,4 | 22,2 | 65 |
400 | 3,5 | 8,6 | 12 | 33 |
500 | 2,8 | 6,9 | 9,3 | 26,5 |
1000 | 1,7 | 3,8 | 5,2 | 13,5 |
5000 | 1,0 | 1,3 | 2,2 | 3,3 |
10000 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 2.1 |
15625 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 |
31250 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
Calcolo dell’RPI minimo quando si utilizzano diverse selezioni del filtro notch
Quando i canali di ingresso dello stesso modulo utilizzano diverse selezioni per il
filtro notch, è necessario tenere in considerazione il tempo di campionamento per
ciascun canale. È così possibile individuare l'RPI consigliato che garantisce tempo
sufficiente per il campionamento di tutti i canali.
Poiché tutti i canali di ingresso di 5034-IF4 condividono lo stesso convertitore analogico-digitale, la frequenza RPI minima consigliata per tutti i canali abilitati sommata è l’RPI minimo consigliato per il modulo.
Canale | Filtro notch (Hz) | RPI minimo consigliato del modulo per ciascun canale (ms) | RPI minimo consigliato del modulo (ms) |
|---|---|---|---|
Ch00 | 50 | 22 | 24,1 |
Ch01 | 1000 | 1,7 | |
Ch02 - Disabilitato | N/D | N/D | |
Ch03 | 31250 | 0,4 |
Canale | Filtro notch (Hz) | RPI minimo consigliato del modulo per ciascun canale (ms) | RPI minimo consigliato del modulo (ms) |
|---|---|---|---|
Ch00 | 50 | 64 | 68,4 |
Ch01 | 1000 | 3,8 | |
Ch02 - Disabilitato | N/D | N/D | |
Ch03 | 31250 | 0,6 |
Fornire un feedback