Pagina Input Eventxx

La pagina Input Eventxx, dove ‘xx’ rappresenta l’indice di una definizione di evento, mostra le opzioni di configurazione disponibili per quell’evento. Non è possibile configurare i parametri da questa pagina, è necessario utilizzare i tag di configurazione.
Utilizzare questa pagina per esaminare le seguenti operazioni:
  • Se l’evento di ingresso è abilitato.
  • Se l’evento di ingresso è mantenuto.
  • Se sono abilitati gli Independent Point Triggers per l'evento di ingresso.
  • Controllare la condizione del trigger per l’evento di ingresso.
  • Controllare i partecipanti e il loro comportamento di transizione di stato per l’evento di ingresso.
Esempio di pagina Input Eventxx
La pagina Input Eventxx include i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Nome membro
Valore
Enable Event
Visualizza se il trigger evento corrispondente è attivo. Gli eventi vengono attivati quando le condizioni corrispondono alla definizione dell’evento.
EO.Eventxx.En
  • 0 = Definizione trigger evento non attiva.
  • 1 = Definizione trigger evento attiva.
Latch Event
Visualizza se un evento è mantenuto finché non viene confermato.
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = L'evento non viene mantenuto I nuovi eventi sovrascrivono quelli precedenti.
  • 1 = L'evento viene mantenuto Gli eventi vengono mantenuti fino a quando confermati. I nuovi eventi non vengono segnalati finché l’evento corrente non viene confermato. Nel buffer della memoria vengono memorizzati fino a quattro nuovi eventi. Quando il buffer della memoria è pieno, gli eventi aggiuntivi vengono persi.
Enable Independent Point Triggers
Determina se ogni condizione indicata nella definizione del trigger evento può avviare un evento in modo indipendente.
EO.Eventxx. IndipendenteConditionTriggerEn
  • 0 = Attivazione di un evento quando tutte le condizioni selezionate raggiungono i valori configurati
  • 1 = Attivazione di un evento quando qualsiasi condizione selezionata raggiunge i valori configurati
Trigger Event
Attiva un evento ogni volta che un cambiamento di stato di un ingresso determina una delle seguenti condizioni:
  • Corrisponde alla definizione del trigger evento
  • Non corrisponde alla definizione del trigger evento
EO.Eventxx.EventRisingEn
EO.Eventxx.EventFallingEn
I valori (EventRisingEn, EventFallingEn) rappresentano:
  • (0, 0): Trigger evento disabilitato.
  • (1, 0): L’evento attiva le transizioni di ingresso in modo che corrispondano alla serie configurata.
  • (0, 1): L’evento attiva le transizioni di ingresso in modo che non corrispondano alla serie configurata.
  • (1, 1): L’evento attiva le transizioni di ingresso in modo che corrispondano o non corrispondano alla serie configurata.
Event Trigger Pattern – Participate in Event Trigger
Visualizza se il punto indicato è incluso nella definizione del trigger evento dell'evento.
EO.Eventxx.CounterxxSelect
EO.Eventxx.PtxxDataSelect
  • 0 = Il punto non è incluso nella definizione del trigger evento
  • 1 = Il punto è incluso nella definizione del trigger evento
Event Trigger Pattern – State Transition
Determina lo stato dell'ingresso da raggiungere dopo la transizione.
EO.Eventxx.CounterxxValue
EO.Eventxx.PtxxDataValue
Per PtxxDataValue:
  • 0 = Off (default)
  • 1 = On
Per CounterxxValue:
  • 0 = Not done (default)
  • 1 = Fatto
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal