Pagina Input Events

La pagina Input Events mostra una panoramica dei valori di configurazione di tutti gli eventi in ingresso. È possibile eseguire determinate operazioni solo quando il progetto è online.
Questa pagina è disponibile solo quando si seleziona il tipo di connessione “Data with Events” in Device Definition. Vedere Device Definition.
IMPORTANTE:
Non è possibile configurare gli eventi nella pagina Input Events. I parametri visualizzati in questa pagina sono di sola lettura.
Per configurare un evento è necessario utilizzare i tag di uscita evento. Per ulteriori informazioni, consultare Definizioni dei tag di uscita evento.
Esempio di pagina Input Events
La pagina Input Events include i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Nome membro
Valore
Event
Il numero dell'evento a cui si applica questa configurazione.
Enable Event
Visualizza se il trigger evento corrispondente è attivo. Gli eventi vengono attivati quando le condizioni corrispondono alla definizione dell’evento.
EO.Eventxx.En
  • 0 = Definizione trigger evento non attiva.
  • 1 = Definizione trigger evento attiva.
Latch Event
Visualizza se un evento è mantenuto finché non viene confermato.
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = L'evento non viene mantenuto I nuovi eventi sovrascrivono quelli precedenti.
  • 1 = L'evento viene mantenuto Gli eventi vengono mantenuti fino a quando confermati. I nuovi eventi non vengono segnalati finché l’evento corrente non viene confermato. Nel buffer della memoria vengono memorizzati fino a quattro nuovi eventi. Quando il buffer della memoria è pieno, gli eventi aggiuntivi vengono persi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal