Schemi di cablaggio per la modalità di sicurezza e la modalità a impulsi di sicurezza

Gli schemi di cablaggio riportati di seguito mostrano i moduli di uscita in modalità di sicurezza e in modalità di prova a impulsi di sicurezza.
IMPORTANTE:
Il livello di sicurezza mostrato negli schemi si applica al modulo stesso. Per soddisfare i requisiti del livello di sicurezza dell’applicazione, i dispositivi collegati devono essere dotati di un proprio monitoraggio di stato.
IMPORTANTE:
Con i moduli di sicurezza è necessario utilizzare un alimentatore SELV/PELV.
5034-OB8S e 5034-OB8SXT – SIL 2, PLc, Cat. 2 in modalità di sicurezza a canale singolo o in modalità a impulsi di sicurezza
  • n = 0…7
Livello SIL e Categoria
Esclusione errori
Other
Modalità punto
SIL 2, PLc, Cat. 2
Nessuna
Il dispositivo esterno collegato deve soddisfare i requisiti SIL 2
  • Modalità a impulsi di sicurezza
  • Modalità di sicurezza
    Condizione: è necessario emettere almeno una richiesta di intervento di sicurezza ogni 6 mesi.
IMPORTANTE:
Se si verifica un cortocircuito esterno tra il potenziale positivo (SA+) e SO_n, il carico non potrà più essere disattivato. Il modulo rileva l’errore del canale e imposta il bit di errore, che indica che il canale non può passare allo stato di sicurezza finché l’errore non viene cancellato.
5034-OB8S e 5034-OB8SXT – Fino a SIL 3, PLe, Cat. 4 in modalità di sicurezza a canale singolo o in modalità a impulsi di sicurezza
  • n = 0…7
Livello SIL e Categoria
Esclusione errori
Other
Modalità punto
SIL 2, PLd, Cat. 3
Errore di cablaggio esterno
Il dispositivo esterno collegato deve soddisfare i requisiti SIL 2
  • Modalità di sicurezza
    Condizione: è necessario emettere almeno una richiesta di intervento di sicurezza ogni 6 mesi.
SIL 3, PLe, Cat. 4
Utilizzare un contattore di sicurezza IEC 60947
  • Modalità a impulsi di sicurezza
  • Modalità di sicurezza
    Condizione: è necessario emettere almeno una richiesta di intervento di sicurezza ogni 24 ore.
5034-OB8S e 5034-OB8SXT – SIL 3, PLe, Cat. 4 in modalità di prova a impulsi di sicurezza a doppio canale o in modalità di sicurezza
  • n = 0, 2, 4, 6
  • Le coppie di canali che supportano la modalità a doppio canale sono:
    • coppia canali 0, 1
    • coppia canali 2, 3
    • coppia canali 4, 5
    • coppia canali 6, 7
Livello SIL e Categoria
Esclusione errori
Modalità punto
SIL 3, PLe, Cat. 4
Nessuna
Modalità a impulsi di sicurezza
Errore di cablaggio esterno
Modalità di sicurezza
Condizione: è necessario emettere almeno una richiesta di intervento di sicurezza ogni 24 ore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal