Morsettiera rimovibile 5034-AENRTB-QTY5 e 5034-AENRTBS-QTY5 per scheda EtherNet/IP e alimentazione di espansione
Utilizzare questi numeri di catalogo per ordinare morsettiere rimovibili a vite aggiuntive (5034-RTB6) o a molla ad innesto (5034-RTB6S) da utilizzare con gli adattatori EtherNet/IP 5034-AENTR e 5034-AENTRXT e con l’alimentazione di espansione 5034-EXP e 5034-EXPXT. Ogni morsettiera rimovibile è disponibile in una confezione da cinque unità.
Vedere Morsettiere rimovibili 5034-RTB6 e 5034-RTB6S per le specifiche.
Fornire un feedback