Morsettiere rimovibili 5034-RTB6 e 5034-RTB6S
Utilizzare queste morsettiere rimovibili con l’adattatore EtherNet/IP 5034-AENTR e 5034-AENTRXT o con l’alimentazione di espansione 5034-EXP e 5034-EXPXT. Questi numeri di catalogo non sono acquistabili singolarmente. Possono essere ordinati solo in una confezione da 5 (5034-AENRTB-QTY5 o 5034-AENRTBS-QTY5).
Schema di 5034-RTB6 e 5034-RTB6S

Attributo | 5034-RTB6, 5034-RTB6S |
|---|---|
Tensione nominale | 240 V CA |
Corrente, max | 10 A |
Corrente nominale per posizione a 60 °C | Posizioni 0...3: 2 A Posizioni 4 e 5: 10 A |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Dimensioni (AxLxP), circa | 46,6 x 14,7 x 31,3 mm |
Peso approssimativo | 11,2 g - 5034-RTB6 7,9 g - 5034-RTB6S |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
Fornire un feedback