Nodi
Un nodo è qualsiasi oggetto, tipo di oggetto, variabile, tipo di variabile, tipo di dati personalizzato o metodo in un progetto. I nodi dei progetti sono organizzati in modelli informativi.
I nodi in
FactoryTalk Optix
rappresentano vari tipi di dati e relazioni tra i nodi in modo standardizzato e conforme alle specifiche OPC UA. FactoryTalk Optix
consente l'accesso, la visualizzazione e la manipolazione dei dati all'interno dei progetti e consente l'interoperabilità tra componenti, dispositivi e applicazioni diversi. Ad esempio, è possibile utilizzare FactoryTalk Optix
in scenari complessi di questo tipo:- Leggere e scrivere nodi di progetto con altreApplicazioni FactoryTalk Optix
- Leggere e scrivere nodi di progetto con applicazioni di terze parti conformi a OPC UA
- Produrre e consumare allarmi ed eventi in altre applicazioni tramite il protocollo OPC UA Alarms and Events (A&E)
- Manipolare progetti con NetLogic (C#) o client OPC UA esterni
I nodi del progetto possono avere diverse proprietà. Le proprietà più comuni sono:
Proprietà | Descrizione |
---|---|
NodeId | Identificatore univoco per il nodo all'interno dello spazio degli indirizzi |
BrowseName | Nome descrittivo del nodo visualizzato in FactoryTalk Optix Studio |
DisplayName | Nome localizzato per il nodo |
Descrizione | Descrizione testuale localizzata del nodo |
SUGGERIMENTO:
Per ulteriori informazioni su OPC UA, vedere OPC UA.
Fornire un feedback