MQTT
FactoryTalk®Optix™
è conforme a MQTT versione 5.0, con il client che supporta la funzionalità publisher/subscriber.Utilizzare questi componenti per sviluppare la logica dell'applicazione:
- Broker MQTT
- Client MQTT
- Publisher MQTT
- Subscriber MQTT
Gestione dei certificati e delle chiavi. Vedere Configurare TLS senza certificato client.
Struttura predefinita del payload
Struttura del payload MQTT FactoryTalk Optix per cartella con 2 tag numerici e 1 tag stringa:
{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
La struttura predefinita del payload è fissa.
mqtt
Fornire un feedback