Fusi orari
La data e l'ora degli eventi visualizzati negli oggetti grafici e loggati a runtime sono espresse nel fuso orario standard.
FactoryTalk Optix
supporta tre fusi orari:- Fuso orario UTC standard.
- Fuso orario locale della macchina che esegue laFTOptixApplication.
- Fuso orario di sessione supportato da applicazioni in sessioni remote.
Il formato di data e ora segue le specifiche del tipo di dati OPC UA
DateTime
.Le proprietà dell'oggetto
BaseEventType
che gestiscono gli eventi di data e ora includono:
Proprietà | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
Ora | UtcTime | Data e ora nel fuso orario standard UTC +0. |
LocalTime | TimeZoneDataType | Offset in minuti tra la data e l'ora UTC e la data e l'ora locale del dispositivo per l'applicazione. Ad esempio, su un dispositivo impostato su UTC +2, l'offset è 120 minuti. Se applicabile, l'offset può includere DaylightSavingInOffset . |
TimeZoneOffset | TimeZoneDataType | Offset sessione di UTC +0 per la data e l'ora. |
fuso orario
Fornire un feedback