OPC UA Companion Specifications
Per impostazione predefinita,
FactoryTalk Optix Studio
offre un supporto limitato per OPC UA Companion Specifications
selezionate.Companion Specifications supportate
Companion Specifications
supportatePer impostazione predefinita, è possibile utilizzare queste
Companion Specifications
in FactoryTalk Optix Studio
:- DI
- PackML
- Machinery
- Weihenstephan
- PADIM
- TMC v2
Per aggiungere supporto per altre
Companion Specifications
, importarle nel progetto. Se le Companion Specifications
importate non corrispondono ai requisiti OPC UA, FactoryTalk Optix Studio
visualizza avvisi.Vista tipi
contiene i nodi Companion Specifications
disponibili nella cartella Companion specifications
.Limitazioni
Limitazione | Descrizione |
|---|---|
Le dichiarazioni dell'istanza dell'oggetto opzionale non vengono create | Ad esempio, WSMachineType è un oggetto della specifica Weihenstephan . Contiene una dichiarazione di istanza di oggetto opzionale (Counters ), che non viene creata. |
Le variabili EU vengono duplicate quando sono condivise da diversi genitori | Quando i produttori dichiarano una variabile di unità ingegneristica e fanno riferimento da più nodi, le variabili dell'unità ingegneristica vengono duplicate per ciascun nodo che fa riferimento all'unità ingegneristica. |
Viene visualizzato un solo nodo padre | Se si importa un modello informativo con nodi a cui fanno riferimento più nodi con un riferimento Aggregati o un riferimento Organizza o riferimenti ereditati, viene importato solo un nodo. |
I valori della variabile Struct non sono supportati | Tutti i tipi derivati da struttura creata da FactoryTalk Optix Studio contengono un valore Struct vuoto. Questo include tipi di specifica complementari.Gli elementi della variabile importata con struttura di tipo di dati o ereditati dalla struttura hanno un valore struct vuoto. |
Fornire un feedback