Istruzioni di interrupt
Per evitare la potenziale corruzione delle variabili globali e prevenire la generazione di avvisi non necessari durante un interrupt, utilizzare le istruzioni di interrupt.
Blocco funzione | Descrizione |
|---|---|
UIC | Cancella il bit di Interrupt perso per gli interrupt da parte dell'utente selezionati. |
UID | Disattiva gli interrupt utente specifici. |
UIE | Attiva l'ingresso di un utente. |
UIF | Rimuove un ingresso utente in sospeso per gli interrupt utente selezionati. |
Fornire un feedback