ASIN (arcoseno)
L'istruzione ASIN calcola l'arcoseno di un valore Real. I valori di ingresso e uscita sono espressi in radianti.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ASIN

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
|
IN | Ingresso | REAL | Il valore deve essere compreso tra [-1,0 .. +1,0]. |
ASIN | Uscita | REAL | Arcoseno del valore di ingresso (nel set [-p1/2..+p1/2]) = 0 per ingresso non valido. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di ASIN
Esempio di diagramma a blocchi funzionali ASIN

Esempio di diagramma ladder ASIN

Esempio di testo strutturato ASIN

(* ST Equivalence: *) sine := SIN (angle); result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)
Risultati

Fornire un feedback