MODULE_INFO - Informazioni sui moduli plug-in e di espansione
Le seguenti informazioni forniscono il tipo, l'ID modulo, l'ID fornitore e i Codici prodotto per i moduli plug-in e di espansione, oltre alle descrizioni delle parole per la revisione dei moduli di espansione definite da
Allen-Bradley
.Informazioni sul modulo a innesto
Modulo Plug-in | Tipo plug-in | ID modulo | ID fornitore | Tipo prodotto | Codice prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
2080-IF2 | Analogico | 96 | 1 | 10 | 32 |
2080-IF4 | Analogico | 98 | 1 | 10 | 33 |
2080-OF2 | Analogico | 100 | 1 | 10 | 34 |
2080-TC2 | Analogico | 102 | 1 | 10 | 35 |
2080-RTD2 | Analogico | 104 | 1 | 10 | 36 |
2080-DNET20 | Comunicazione | 34 | 1 | 12 | 249 |
2080-SERIALISOL | Comunicazione | 32 | 1 | - | - |
2080-IQ4 | Digitale | 192 | 1 | 7 | 192 |
2080-OB4 | Digitale | 193 | 1 | 7 | 193 |
2080-OV4 | Digitale | 194 | 1 | 7 | 194 |
2080-IQ4OB4 | Digitale | 195 | 1 | 7 | 195 |
2080-IQ4OV4 | Digitale | 196 | 1 | 7 | 196 |
2080-OW4I | Digitale | 197 | 1 | 7 | 197 |
2080-MOT-HSC | Speciale | 48 | 1 | 43 | 48 |
2080-TRIMPOT6 | Speciale | 72 | 1 | - | - |
Informazioni sul modulo di espansione
Codice modello | Tipo di espansione | ID modulo | ID fornitore | Tipo prodotto | Codice prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
2085-IF4 | Analogico | - | 1 | 10 | 208 |
2085-IF8 | Analogico | - | 1 | 10 | 206 |
2085-IRT4 | Analogico | - | 1 | 10 | 213 |
2085-OF4 | Analogico | - | 1 | 10 | 214 |
2085-IA8 | Digitale | - | 1 | 7 | 1148 |
2085-IM8 | Digitale | - | 1 | 7 | 1152 |
2085-IQ16 | Digitale | - | 1 | 7 | 1144 |
2085-IQ32T | Digitale | - | 1 | 7 | 1145 |
2085-OA8 | Digitale | - | 1 | 7 | 1149 |
2085-OB16 | Digitale | - | 1 | 7 | 1146 |
2085-OV16 | Digitale | - | 1 | 7 | 1147 |
2085-OW16 | Digitale | - | 1 | 7 | 1151 |
2085-OW8 | Digitale | - | 1 | 7 | 1150 |
Descrizioni delle parole per la revisione del modulo di espansione
Bit | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
15 14 | Baud rate massimo (1:0) | I bit identificano la frequenza massima per il Baud Rate massimo (1:0).
|
13 12 11 10 | Revisione secondaria (3:0) | La Revisione secondaria (3:0) è la denominazione della revisione secondaria del prodotto. Questo campo indica la revisione minore del numero del catalogo designato da ID fornitore, tipo di prodotto, codice di prodotto, serie e revisione principale. La revisione secondaria è compresa tra 0 e 15. |
9 8 7 6 5 | Revisione principale (4:0) | La revisione principale (4:0) è la denominazione della revisione principale del prodotto. Questo campo indica la revisione principale del numero di catalogo designato da ID fornitore, tipo di prodotto, codice di prodotto e serie. La revisione principale è compresa tra 0 e 31. |
4 | Serie (4:0) | SERIE (4:0) è la denominazione delle serie del prodotto. |
Serie (4:0) | Serie | Serie (4:0) | Serie | Serie (4:0) | Serie | Serie (4:0) | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | 8 | I | 16 | Q | 24 | Y |
1 | B | 9 | J | 17 | R | 25 | Z |
2 | C | 10 | K | 18 | S | 26 | AA |
3 | D | 11 | L | 19 | T | 27 | AB |
4 | E | 12 | M | 20 | U | 28 | AC |
5 | F | 13 | N | 21 | V | 29 | AD |
6 | G | 14 | O | 22 | W | 30 | AE |
7 | H | 15 | P | 23 | X | 31 | >AE |
Fornire un feedback