XOR_MASK (maschera OR esclusivo)
Maschera OR intero esclusivo bit-to-bit, restituisce valori di bit invertiti.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
XOR_MASK

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
|
IN | Ingresso | DINT | Deve avere il formato Integer. |
MSK | Ingresso | DINT | Deve avere il formato Integer. |
XOR_MASK | Uscita | DINT | Bit-to-bit logico OR esclusivo tra IN e MSK. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di XOR_MASK
Esempio di diagramma a blocchi funzionali XOR_MASK

Esempio di diagramma ladder XOR_MASK

Esempio di testo strutturato XOR_MASK

(* ST Equivalence: *) crc32 := XOR_MASK (prevcrc, nextc); result := XOR_MASK (16#012, 16#011); (* equals 16#003 *)
Risultati

Fornire un feedback