SR (impostazione/reset)

L'istruzione SR imposta un bistabile dominante.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
SR
SR
Parametri SR
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
SET1
Ingresso
BOOL
TRUE: imposta Q1 su TRUE (dominante: priorità massima durante la definizione del comportamento delle istruzioni).
RESET
Ingresso
BOOL
TRUE: reimposta Q1 su FALSE.
Q1
Uscita
BOOL
Stato memoria booleana.
  • TRUE: quando SET1 è TRUE.
  • FALSE: quando RESET è TRUE.
Esempio bistabile dominante
Set1
Reset
Q1
Risultato Q1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Esempi di SR

Esempio di Diagramma a blocchi funzione SR
Esempio di Diagramma a blocchi funzione SR
Esempio di programma Diagramma Ladder SR
Esempio di programma Diagramma Ladder SR
Esempio di Testo strutturato SR
Esempio di Testo strutturato SR
(* ST Equivalence: SR1 is an instance of a SR block *) SR1((auto_mode & start_cmd), stop_cmd); command := SR1.Q1;
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal