OR_MASK (maschera OR bit-to-bit)
Maschera OR numero intero bit-to-bit, abilita i bit.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori
Micro810
, L20E, L50E e L70E.OR_MASK

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
|
IN | Ingresso | DINT | Deve avere il formato Integer. |
MSK | Ingresso | DINT | Deve avere il formato Integer. |
OR_MASK | Uscita | DINT | Bit-to-bit logico OR tra IN e MSK. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di OR_MASK
Esempio di diagramma a blocchi funzionali OR_MASK

Esempio di diagramma ladder OR_MASK

Esempi di testo strutturato OR_MASK

(* ST Equivalence: *) parity := OR_MASK (xvalue, 1); (* makes value always odd *) result := OR_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#fbf *)
Risultati

Fornire un feedback