NOT_MASK (maschera NOT bit-to-bit)
Maschera negazione numero intero bit-to-bit, inverte il valore di un parametro.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
NOT_MASK

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
|
IN | Ingresso | DINT | Deve avere il formato Integer. |
NOT_MASK | Uscita | DINT | Negazione bit-to-bit su 32 bit di IN. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di NOT_MASK
Esempio di diagramma a blocchi funzionali NOT_MASK

Esempio di diagramma ladder NOT_MASK

Esempio di testo strutturato NOT_MASK

(*ST equivalence: *) result := NOT_MASK (16#1234); (* result is 16#FFFF_EDCB *)
Risultati

Fornire un feedback