MUX4B (multiplexer di ingressi BOOL 4)
Multiplexer tra quattro ingressi BOOL. Genera un valore BOOL.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
MUX4B

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Selector | Ingresso | USINT | Il valore intero del selettore deve essere compreso nell'intervallo [0...3]. |
IN0 | Ingresso | BOOL | Qualsiasi valore di ingresso BOOL.
|
IN1 | Ingresso | BOOL | Qualsiasi valore di ingresso BOOL.
|
IN2 | Ingresso | BOOL | Qualsiasi valore di ingresso BOOL.
|
IN3 | Ingresso | BOOL | Qualsiasi valore di ingresso BOOL.
|
MUX4B | Uscita | BOOL |
|
Esempi di MUX4B
Esempio di Diagramma a blocchi funzione MUX4B

Esempio di Diagramma Ladder MUX4B

Esempio di Testo strutturato MUX4B

(* ST Equivalence: *) range := MUX4 (choice, 1, 10, 100, 1000); (* select from 4 predefined ranges, for example, if choice is 1, range will be 10 *)
Risultati

Fornire un feedback