AND_MASK (maschera AND)

L'istruzione AND_MASK esegue AND bit-to-bit tra due valori Integer.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
AND_MASK
AND_MASK
Parametri AND_MASK
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
DINT
Deve avere il formato Integer.
MSK
Ingresso
DINT
Deve avere il formato Integer.
AND_MASK
Uscita
DINT
Bit-to-bit logico AND tra IN e MSK.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di AND_MASK

Esempio di diagramma a blocchi funzionali AND_MASK
Esempio di Diagramma a blocchi funzione AND_MASK
Esempio di diagramma ladder AND_MASK
Esempio di Diagramma Ladder AND_MASK
Esempio di testo strutturato AND_MASK
Esempio di testo strutturato AND_MASK
(* ST Equivalence: *) parity := AND_MASK (xvalue, 1); (* 1 if xvalue is odd *) result := AND_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#a0c *)
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal