AND
L'istruzione AND esegue un'operazione AND booleana tra due o più valori. Può essere usato come
.
.Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
AND

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
i1 | Ingresso | BOOL | Valore in tipo di dati Boolean. |
i2 | Ingresso | BOOL | Valore in tipo di dati Boolean. |
o1 | Uscita | BOOL | Risultato dell'operazione booleana AND dei valori di ingresso. |
Esempi di AND
Esempio di programma con blocco funzione AND

Esempio di programma Diagramma Ladder AND

(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 AND NOT (bi102); bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;
Fornire un feedback