LCD_BKLT_REM (retroilluminazione LCD remoto)
L'istruzione LCD_BKLT_REM Imposta i parametri di retroilluminazione dell'LCD remoto all'interno di un programma utente.
Dettagli operazione:
Le impostazioni di retroilluminazione definite in LCD_BKLT_REM vengono utilizzate quando la visualizzazione LCD remota è:
- Una schermata definita dall'utente mediante LCD_REM.
- La schermata predefinita dello stato I/O.
- Per tutte le altre schermate, le impostazioni di retroilluminazione utilizzate sono quelle definite per mezzo dei menu disponibili nell'LCD remoto.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
LCD_BKLT_REM

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitazione istruzioni. TRUE: esegue REM_LCD_BKLT, le eventuali impostazioni di retroilluminazione correnti vengono sovrascritte. FALSE: REM_LCD_BKLT viene disattivato e le impostazioni di menu LCD remoto diventano effettive. |
Color | Ingresso | UINT | Codice colore retroilluminazione:
|
Mode | Ingresso | UINT |
|
LCD_BKLT_REM | Uscita | BOOL | TRUE: istruzione eseguita con successo. FALSE: si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'istruzione. |
Sts | Uscita | UINT | Stato dell'operazione dell'LCD remoto. Codici di stato LCD_BKLT_REM:
|
Esempi di LCD_BKLT_REM
Esempi di diagramma a blocchi funzionali LCD_BKLT_REM

Esempio di diagramma ladder LCD_BKLT_REM

Esempio di testo strutturato LCD_BKLT_REM

Fornire un feedback