LCD
L'istruzione LCD visualizza una stringa o un numero sullo schermo LCD opzionale.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori
Micro810
.LCD

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitazione istruzioni.
|
Line1 | Ingresso | STRING | Stringa visualizzare alla riga 1 dell'LCD. |
Line2 | Ingresso | STRING | Stringa visualizzare alla riga 2 dell'LCD. |
Line3 | Ingresso | STRING | Stringa visualizzare alla riga 3 dell'LCD. |
Line4 | Ingresso | STRING | Stringa visualizzare alla riga 4 dell'LCD. |
LCD | Uscita | BOOL | TRUE: la funzione è abilitata. |
Esempi di LCD
Esempio di diagramma a blocchi funzionali LCD

Esempio di diagramma ladder LCD

Esempio di testo strutturato LCD

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := LCD(LCDENABLE, LINE1, LINE2, LINE3, LINE4) ;
Risultati

Fornire un feedback