STIS (selezione avvio temporizzato)
L'istruzione STIS avvia il timer Selectable Timed Interrupt (STI) utente dal programma di controllo invece che con l'avvio automatico.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
STIS

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitazione istruzioni.
|
IRQType | Ingresso | UDINT | Utilizzare le parole STI definite.
|
SetPoint | Ingresso | UINT | Intervallo di tempo (in ms) che deve trascorrere prima di eseguire l'interrupt temporizzato selezionabile.
|
STIS | Uscita | BOOL | Status del piolo (lo stesso di Abilita). |
Esempi di STIS
Esempio di diagramma a blocchi funzionali STIS

Esempio di diagramma ladder STIS

Esempio di testo strutturato STIS

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := STIS(TESTENABLE, 2, 1000) ;
Risultati

Fornire un feedback