IIM (ingresso immediato)
L'istruzione IIM aggiorna gli ingressi prima della normale scansione in uscita.
Dettagli operazione: Usate di solito all'inizio di un programma di interrupt per selezionare o mascherare gli ingressi che sono immediatamente scansionati per ottenere gli ingressi correnti.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L50E e L70E.
IIM

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitazione del blocco istruzione.
|
InputType | Ingresso | USINT | Identifica il tipo di ingresso.
|
InputSlot | Ingresso | USINT | Identifica lo slot di ingresso.
Per ingresso incorporato, è sempre 0. Per ingresso plug-in, slot ingresso 1,2,3,4,5,(numero slot plug-in, inizia dal primo slot a sinistra = 1). |
Sts | Uscita | USINT | Stato scansione ingresso immediato. Codici di stato (Sts) IIM:
|
ENO | Uscita | BOOL | Abilita uscita.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di IIM
Esempio di diagramma a blocchi funzionali IIM

Esempio di diagramma ladder IIM

Esempio di testo strutturato IIM

Risultati

Fornire un feedback