TP (tempo impulsi)
Sul fronte di salita, l'istruzione TP incrementa un timer interno fino a un valore dato. Se il timer è trascorso, il tempo interno viene ripristinato.
Dettagli operazione: Se si usa il parametro EN con TP, il timer inizia a incrementare quando EN è impostato su TRUE e continua a incrementare anche se EN è impostato su FALSE.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
TP

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
IN | Ingresso | BOOL |
|
PT | Ingresso | TIME | Tempo massimo programmato definito utilizzando il tipo di dati Time. |
Q | Uscita | BOOL |
|
ET | Uscita | TIME | Tempo trascorso. I valori possibili variano da 0ms a 1193h2m47s294ms. |
Esempi di TP
Diagramma di temporizzazione TP

Esempio di diagramma a blocchi funzionali TP

Esempio di diagramma ladder TP

Esempio di testo strutturato TP

Risultati

Fornire un feedback