TONOFF (ritardo, on, off)
L'istruzione TONOFF causa un ritardo di accensione di un'uscita in caso di ramo True, quindi ritardo di spegnimento di un'uscita in caso di ramo False.
Dettagli operazione: Se si usa il parametro EN con TONOFF, il timer inizia a incrementare quando EN è impostato su TRUE e continua a incrementare anche se EN è impostato su FALSE.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
TONOFF

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
IN | Ingresso | BOOL | Controllo ingresso.
|
PT | Ingresso | TIME | L'impostazione del tempo di Ritardo all'eccitazione definito utilizzando il tipo di dati Time. |
PTOF | Ingresso | TIME | L'impostazione del tempo di Ritardo alla diseccitazione definito utilizzando il tipo di dati Time. |
Q | Uscita | BOOL | TRUE: il tempo del Ritardo all'eccitazione programmato è trascorso e il tempo del ritardo alla diseccitazione non è trascorso. |
ET | Uscita | TIME | Tempo trascorso. I valori possibili variano da 0ms a 1193h2m47s294ms. Se il tempo del ritardo all'eccitazione programmato è trascorso e il timer del ritardo alla diseccitazione non è stato avviato, il tempo trascorso (ET) rimane al valore del ritardo all'eccitazione (PT). Se il tempo Off-delay programmato è trascorso e il timer Off-delay non parte, il tempo trascorso (ET) resta al valore di off-delay (PTOF) fino a che si verifica nuovamente il fronte di salita. |
Esempi di TONOFF
Esempio di diagramma a blocchi funzionali TONOFF

Esempio di diagramma ladder TONOFF

Esempio di testo strutturato TONOFF

Risultati


Fornire un feedback