RTO (timer di ritrasmissione, Ritardo all'eccitazione)
L'istruzione RTO incrementa un timer interno quando l'ingresso è attivo, ma non effettua la reimpostazione del timer interno quando l'ingresso diventa inattivo.
Dettagli operazione:
- Per i controllori Micro810 o L20E, il timer RTO interno non persiste per tutta la durata del ciclo di spegnimento e riaccensione per impostazione predefinita. Per tenere attivo il timer interno, impostare il parametro di configurazione Memorizzato su True.
- Per i controllori L50E, il timer RTO interno persisterà per tutto il ciclo di spegnimento e riaccensione.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
RTO

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
IN | Ingresso | BOOL | Controllo ingresso.
|
RST | Ingresso | BOOL |
|
PT | Ingresso | TIME | Tempo di Ritardo all'eccitazione massimo programmato. PT è definito con i dati ora Durata. |
Q | Uscita | BOOL |
|
ET | Uscita | TIME | Tempo trascorso. I valori variano da 0 ms a 1193h2m47s294ms. ET è definito con il tipo di dati Time. |
Esempi di RTO
Esempio di diagramma di temporizzazione RTO

Esempio di diagramma a blocchi funzionali RTO

Esempio di diagramma ladder RTO

Esempio di testo strutturato RTO

Risultati

Fornire un feedback