Aggiungere una mappatura DNP3

Utilizzare la pagina di configurazione Mappatura DNP3 per mappare le variabili nel controllore
Micro800
ai punti DNP3 o eliminare le associazioni di indirizzo DNP3.
Per aggiungere una mappatura DNP3
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Nella struttura ad albero
    Controllore
    selezionare
    Porta seriale
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Porta seriale
    , dall'elenco
    Azionamento
    , selezionare
    Slave DNP3
    .
  4. Nella struttura ad albero
    Controllore
    , espandere
    Slave DNP3
    , quindi selezionare
    Mappatura DNP3
    .
  5. Nella pagina di configurazione
    Mappatura DNP3
    , selezionare il gruppo di dati oggetto selezionando la scheda corrispondente.
  6. Nella colonna
    Nome variabile
    , fare doppio clic su
    Seleziona variabile
    o selezionare il pulsante Sfoglia.
  7. Nel selettore di variabili, selezionare una variabile, quindi selezionare
    Seleziona
    .
  8. Configurare gli altri parametri in base alle esigenze.
    Per eliminare l'associazione di un indirizzo DNP3, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di riga della variabile e selezionare
    Elimina
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal