Pagina di configurazione Mappatura DNP3
La mappatura DNP3 associa le variabili nel controllore
Micro800
ai punti dati DNP3. Il numero massimo di mappature DNP3 supportate per ciascun oggetto tipo di dati è:- Ingresso binario: 4096
- Ingresso analogico: 256
- Contatore: 256
- Ingresso binario doppio: 2048
- Uscita binaria: 4096
- Uscita analogica: 256
- BCD piccolo: 256
La mappatura DNP3 è disponibile nei seguenti controllori:
- 2080-L70E-24QBBN
- 2080-L70E-24QWBN
Utilizzare la pagina di configurazione
Mappatura DNP3
per eseguire le azioni riportate di seguito:- Mappare le variabili ai punti DNP3.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Indice | Specifica l'indice del punto DNP3 del gruppo corrente. Quando si elimina una variabile, gli indici delle variabili rimanenti rimangono consecutivi. Come migliore pratica, modificare le variabili esistenti invece di eliminarle o crearle. |
Nome variabile | Specifica il nome della variabile mappata al gruppo. |
Tipo di dati | Specifica il tipo di dati supportato della variabile. Il seguente elenco mostra i tipi di dati flag supportati corrispondenti per ciascun gruppo di dati oggetto.
|
Classe | Specifica le classi di dati nel protocollo DNP3. Le opzioni sono:
|
Flag | Specifica il tipo di dati del flag. Il seguente elenco mostra i tipi di dati flag supportati per ciascun gruppo di dati oggetto.
Per ingressi binari, uscite binarie e ingressi a doppio bit, utilizzare il bit ONLINE per contrassegnare il bit del flag ONLINE di ciascun punto come offline (0) o online (1). |
Classe bloccata | Specifica la classe del contatore bloccato. |
Attiva evento | Genera eventi in modo incondizionato. Il parametro è disponibile per il tipo di dati BOOL. È inoltre possibile utilizzare la logica ladder per generare eventi a tempo. Dopo che il parametro è stato impostato dalla logica ladder o dalle comunicazioni, il controllore lo azzera automaticamente dopo aver generato un evento al termine della scansione. Questo parametro è memorizzato come bit nel relativo descrittore di set di dati. |
Disattiva eventi cambiamento | Inibisce temporaneamente a questo set di dati di generare eventi (a scopo di manutenzione o risoluzione dei problemi). Il parametro è disponibile per il tipo di dati BOOL. |
Punti mappati | Specifica il numero di bit mappati. |
Banda morta | Utilizzare per gli ingressi analogici. Il parametro supporta tutti i tipi di dati supportati dagli ingressi analogici. |
Soglia | Utilizzare per i contatori. Il parametro supporta tutti i tipi di dati supportati dai contatori. |
Fornire un feedback