Pagina di configurazione Descrittore Set di dati DNP3
Un descrittore contiene informazioni come struttura, ordine e tipo, relative ai valori dei dati all'interno di un set di dati. Ogni set di dati deve avere un descrittore. Un progetto supporta fino a 10 descrittori di set di dati. Ciascun descrittore di set di dati supporta un massimo di 11 elementi.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Indice | Mostra l'indice dell'elemento. Quando si elimina una variabile, gli indici delle variabili rimanenti rimangono consecutivi. Come migliore pratica, modificare le variabili esistenti invece di eliminarle o crearle. |
Codice descrittore | Specifica il codice descrittore per l'elemento. I possibili codici descrittori sono:
|
Codice tipo di dati | Specifica il formato dei dati in questo elemento. L'impostazione è applicabile per DAEL (elemento dati).
|
Lunghezza dati max (B) | Specifica il numero massimo di ottetti per questo elemento. Il valore è compreso tra 1 e 255. |
Lunghezza valore ausiliario (B) | Specifica la lunghezza del valore ausiliario associato all'elemento. Il valore è compreso tra 1 e 32. |
Valore ausiliario | Fornisce una descrizione aggiuntiva quando i codici non sono sufficienti.
|
Indirizzo del punto | Specifica l'indirizzo del punto dell'elemento, che è del tipo Punto DNP3 standard . Gli indirizzi dei punti disponibili sono:
|
Lettura | Selezionare questa casella di controllo per configurare gli eventi. Lo slave genera un evento del set di dati. Le occorrenze significative, come modifiche di stato, valori superiori a una soglia o nuove informazioni disponibili, sono chiamate eventi nel protocollo DNP3. |
Abilita evento | Selezionare questa casella di controllo per configurare gli eventi. Lo slave genera un evento del set di dati. Le occorrenze significative, come modifiche di stato, valori superiori a una soglia o nuove informazioni disponibili, sono chiamate eventi nel protocollo DNP3. |
Classe evento | Specifica la classe di evento, che include i valori 1 , 2 e 3 . |
Attiva evento | Genera eventi in modo incondizionato. Il parametro è disponibile per il tipo di dati BOOL. È inoltre possibile utilizzare la logica ladder per generare eventi a tempo. Dopo che il parametro è stato impostato dalla logica ladder o dalle comunicazioni, il controllore lo azzera automaticamente dopo aver generato un evento al termine della scansione. Questo parametro è memorizzato come bit nel relativo descrittore di set di dati. Per configurare l'attivazione dell'evento
|
Disabilita evento cambiamento | Inibisce temporaneamente a questo set di dati di generare eventi (a scopo di manutenzione o risoluzione dei problemi). Il parametro è disponibile per il tipo di dati BOOL. Per configurare la disabilitazione dell'evento di cambiamento
|
Fornire un feedback
.