Modulo plug-in 2080-TRIMPOT6
2080-TRIMPOT6 è un ingresso analogico trimpot a 6 canali che estende gli ingressi del controllore. Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-TRIMPOT6, viene creato un nodo
2080-TRIMPOT6
sotto Plug-in
in Organizzatore progetto
. Facendo doppio clic sul nodo si aprono le pagine di configurazione di 2080-TRIMPOT6
, tra cui:- Panoramica: Mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. SelezionandoDefinizione dispositivosi apre la finestra di dialogoDefinizione dispositivoper modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
- Canale <x>: Configura le impostazioni sul canale<x>, dovexrappresenta i canali da 0 a 5.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
ID TrimPot | Visualizza il valore identificativo del meccanismo Trimpot. Il valore è di sola lettura. |
Limite inferiore | Specifica la lettura del Trimpot minimo logico per il canale. Se la posizione meccanica corrente del Trimpot è minore del Limite inferiore , il Valore TrimPot è impostato sul valore del Limite inferiore .Il valore è compreso tra 0 e 255. Il valore predefinito è 0. |
Limite superiore | Specifica la lettura del Trimpot massimo logico per il canale. Se la posizione meccanica corrente del Trimpot è maggiore del Limite superiore , il Valore TrimPot è impostato sul valore Limite superiore .Il valore è compreso tra 0 e 255. Il valore predefinito è 255. |
Valore TrimPot | Specifica l'impostazione corrente del Trimpot, determinata dalla posizione meccanica e dai valori Limite superiore e Limite inferiore . Il valore predefinito è 0 ed è di sola lettura. |
Fornire un feedback