Modulo plug-in 2080-OW4I
    2080-OW4I è un modulo plug-in con uscite relè 1 A a 4 punti che estende le uscite del controllore.
Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-OW4I:
- Nel progetto del controllore vengono create quattro variabili globali.
- Viene creato un nodo2080-OW4IsottoPlug-ininOrganizzatore progetto.
- La pagina di configurazione di 2080-OW4I contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.- Panoramica: Mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. SelezionandoDefinizione dispositivosi apre la finestra di dialogoDefinizione dispositivoper modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
- Variabile: elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e il tipo di dati.
 
Il valore predefinito del filtro di ingresso del modulo plug-in 2080-OW4I è 15,0 ms.
Fornire un feedback