Modulo plug-in 2080-OF2
    2080-OF2 è un modulo plug-in a 2 canali di uscita che estende le uscite del controllore. Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-OF2:
- Al progetto del controller vengono aggiunte due variabili globali.
- Viene creato un nodo2080-OF2sottoPlug-ininOrganizzatore progetto.
- La pagina di configurazione di 2080-OF2 contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.- Panoramica: Mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. SelezionandoDefinizione dispositivosi apre la finestra di dialogoDefinizione dispositivoper modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
- Variabile: elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e il tipo di dati.
- Canale <x>: configura le impostazioni sul canale<x>, dovexrappresenta i canali da 0 a 1.
 
| Impostazione | Descrizione | 
|---|---|
| Tipo di uscita | Specifica il tipo di uscita del canale  <x>. Le opzioni sono Tensionee Corrente. Correnteè l'opzione predefinita. L'intervallo di uscita predefinito per il canale di tensione è compreso tra 0 e 10 V. L'intervallo di uscita predefinito per il canale in corrente è compreso tra 0 e 20 mA. | 
| Stato uscita | Specifica se il canale è abilitato o disabilitato. Se un canale è disattivato, non è disponibile quando il controllore  Micro800entra in modalità Esecuzione. Per impostazione predefinita, è disattivato. | 
Fornire un feedback