Funzionamento del modulo plug-in 2080-MOT-HSC in modalità asse di retroazione

Nella pagina di configurazione di 2080-MOT-HSC, quando si imposta
Abilita plug-in con
su
Asse di feedback
:
  • Viene creato il nodo
    Asse di feedback
    nella pagina di configurazione
    2080-MOT-HSC
    . Se si seleziona il nodo, si apre la pagina di configurazione dell'asse di feedback, che contiene le pagine
    Generale
    ,
    Motore e carico
    e
    Limiti
    .
  • Se si elimina il modulo plug-in, viene eliminato anche il parametro dell'asse di retroazione.
  • Se si modifica il modulo plug-in da
    Asse di feedback
    a
    UDFB Contatore ad alta velocità
    , viene eliminato anche il parametro di retroazione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal