Configurazione del modulo plug-in 2080-MOT-HSC

Nella seguente tabella vengono visualizzati i metodi disponibili utilizzati per configurare ciascun tipo di funzione.
Impostazioni della pagina di configurazione del modulo plug-in 2080-MOT-HSC
Impostazione
Descrizione
Abilita plug-in con
Seleziona una delle modalità seguenti per il modulo plug-in:
  • Quando abilitato come modalità
    Istruzioni Contatore ad alta velocità
    , vengono creati automaticamente due nodi
    Contatore 0
    e
    Contatore 1
    nella pagina di configurazione
    2080-MOT-HSC
    . Vengono aggiunte le variabili I/O globali alla pagina
    Variabili
    . Il passaggio a un'altra modalità comporta l'eliminazione dei nodi
    Contatore 0
    e
    Contatore 1
    e rimuove le variabili I/O globali.
  • Quando si seleziona
    Asse di feedback
    , viene creato il nodo
    Asse di feedback
    nella pagina di configurazione
    2080-MOT-HSC
    . Selezionando
    Configurazione Movimento PTO
    nella pagina si accede alla pagina di configurazione
    Movimento PTO
    del controller, in cui è possibile modificare la durata di esecuzione del motore PTO. Vengono create le variabili I/O globali alla pagina
    Variabili
    . Il passaggio di modalità o l'eliminazione di FBAxis rimuove il modulo plug-in e le variabili I/O globali.
    Viene visualizzato un suggerimento per indicare a quale asse è associato il modulo plug-in. Il contenuto varia a seconda del nome dell'asse impostato nella pagina di configurazione FBAxis - Generale.
  • Se si seleziona
    UDFB Contatore ad alta velocità
    , è necessario utilizzare gli UDFB. Non è supportata alcuna istruzione o variabile globale I/O.
Il valore predefinito è
Istruzioni Contatore ad alta velocità
. La modalità
Asse di feedback
non è supportata per i controllori L20E.
Filtro ingresso A
Specifica il tempo richiesto per rilevare il cambiamento di stato di
Ingresso A
.
Le opzioni sono:
  • CC 2 µs
  • CC 2,5 µs
  • CC 6,25 µs
  • CC 12,5 µs
  • CC 35 µs
  • CC 50 µs
  • CC 125 µs
  • CC 250 µs
  • CC 0,5 ms
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
il valore predefinito è
Nessun filtro - Predefinito
.
Filtro ingresso B
Specifica il tempo richiesto per rilevare il cambiamento di stato di
Ingresso B
.
Le opzioni sono:
  • CC 2 µs
  • CC 2,5 µs
  • CC 6,25 µs
  • CC 12,5 µs
  • CC 35 µs
  • CC 50 µs
  • CC 125 µs
  • CC 250 µs
  • CC 0,5 ms
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
il valore predefinito è
Nessun filtro - Predefinito
.
Filtro ingresso Z
Specifica il tempo richiesto per rilevare il cambiamento di stato di
Ingresso Z
.
Le opzioni sono:
  • CC 2 µs
  • CC 2,5 µs
  • CC 6,25 µs
  • CC 12,5 µs
  • CC 35 µs
  • CC 50 µs
  • CC 125 µs
  • CC 250 µs
  • CC 0,5 ms
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
il valore predefinito è
Nessun filtro - Predefinito
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal