Modulo plug-in 2080-IQ4OV4
2080-IQ4OV4 è un modulo plug-in assorbitore da 24 V CC a 4 punti di ingresso digitale e a 4 di uscita che estende gli ingressi digitali e le uscite del controller.
Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-IQ4OV4:
- Nel progetto del controller vengono create quattro variabili globali di ingresso e uscita.
- Viene creato un nodo2080-IQ4OV4sotto al nodoPlug-ininOrganizzatore progetto.
- La pagina di configurazione di 2080-IQ4OV4 contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.
- Panoramica: Mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. SelezionandoDefinizione dispositivosi apre la finestra di dialogoDefinizione dispositivoper modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
- Variabile: elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e il tipo di dati.
Il valore predefinito del filtro di ingresso del modulo plug-in 2080-IQ4OV4 è 15,0 ms.
Fornire un feedback