Modulo plug-in 2080-IQ4

2080-IQ4 è un modulo plug-in 24 V CC a 4 punti di ingresso digitale che estende gli ingressi digitali del controller.
Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-IQ4:
  • Nel progetto del controllore vengono create quattro variabili globali.
  • Viene creato un nodo
    2080-IQ4
    sotto
    Plug-in
    in
    Organizzatore progetto
    .
  • La pagina di configurazione 2080-IQ4 contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.
    • Panoramica
      : Mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. Selezionando
      Definizione dispositivo
      si apre la finestra di dialogo
      Definizione dispositivo
      per modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
    • Variabile
      : elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e il tipo di dati.
Il valore predefinito del filtro di ingresso del modulo plug-in 2080-IQ4 è 15,0 ms.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal