Modulo plug-in 2080-IF4
    2080-IF4 è un modulo plug-in a 4 canali di ingresso che estende gli ingressi di canale dei controller 
Micro800
. Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-IF4:- Nel progetto del controller vengono create quattro variabili globali.
- Viene creato un nodo2080-IF4sottoPlug-ininOrganizzatore progetto.
- La pagina di configurazione di 2080-IF4 contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.- Panoramica: Mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. SelezionandoDefinizione dispositivosi apre la finestra di dialogoDefinizione dispositivoper modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
- Variabile:elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e il tipo di dati.
- Canale <x>: Configura le impostazioni sul canale<x>, dovexrappresenta i canali da 0 a 3.
 
| Impostazioni | Descrizione | 
|---|---|
| Tipo di ingresso | Specifica il tipo di ingresso per il canale di ingresso. Le opzioni sono: 
 Il valore predefinito è  Corrente. 
 | 
| Frequenza | Specifica la frequenza massima del segnale del canale di ingresso. Le opzioni sono: 
 Il valore predefinito è  50 Hz. | 
| Stato ingresso | Specifica se attivare o meno il canale. Se un canale è disattivato, non è disponibile quando il controllore  Micro800entra in modalità Esecuzione. Le opzioni sono: 
 Il canale è attivato per impostazione predefinita. | 
Fornire un feedback