Modulo plug-in 2080-IF2
    2080-IF2 è un modulo plug-in a 2 canali di ingresso che estende i gli ingressi di canale dei controllori 
Micro800
. Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-IF2:- Nel progetto del controller vengono create due variabili globali.
- InOrganizzatore progetto, sotto al nodoPlug-in, viene creato un nodo2080-IF2.
- La pagina di configurazione2080-IF2contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.- Panoramica: Mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. SelezionandoDefinizione dispositivosi apre la finestra di dialogoDefinizione dispositivoper modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
- Variabile: elenca le variabili aggiunte, con i nomi e il tipo di dati relativi.
- Canale <x>: configura le impostazioni per il canale<x>, dovexrappresenta i canali 0 e 1.
 
| Impostazioni | Descrizione | 
|---|---|
| Tipo di ingresso | Specifica il tipo di ingresso per il canale di ingresso. Le opzioni sono: 
 Il valore predefinito è  Corrente. 
 | 
| Frequenza | Specifica la frequenza massima del segnale del canale di ingresso. Le opzioni sono: 
 Il valore predefinito è  50 Hz. | 
| Stato ingresso | Abilita o disabilita il canale. Se un canale è disabilitato, non è disponibile quando il controllore  Micro800entra in modalità Esecuzione. Le opzioni sono: 
 Il canale è disabilitato per impostazione predefinita. | 
Fornire un feedback