Modulo plug-in 2080-DNET20

Il modulo 2080-DNET20 è un modulo plug-in di comunicazione che aggiunge funzionalità DeviceNet al controllore. I controllori L20E, L50E e L70E supportano il modulo plug-in 2080-DNET20. Il modulo plug-in 2080-DNET20 supporta la diagnostica delle comunicazioni per DeviceNet.
Quando si utilizzano le istruzioni di messaggio CIP (MSG_CIPGENERIC) con il modulo plug-in 2080-DNET, l'impostazione del timeout consigliata è di 5 secondi.
Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-DNET20, in
Organizzatore progetto
sotto al nodo
Plug-in
viene creato un nodo
2080-DNET20
.
Facendo doppio clic sul nodo viene aperta la pagina di panoramica di
2080-DNET20
, che mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. Il pulsante
Definizione dispositivo
apre la finestra di dialogo
Definizione dispositivo
per modificare slot e revisione, nonché per configurare se riportare il controllore alle impostazioni predefinite quando il modulo plug-in non è presente.
Impostazioni dei moduli plug-in–2080-DNET20
Impostazione
Descrizione
Revisione
Specifica la revisione del modulo plug-in. Le opzioni sono
1
e
2
. La revisione predefinita è 2.
Tipo prodotto
Mostra il tipo di modulo plug-in. 2080-DNET20 è un plug-in di
comunicazione
.
Slot
Identifica lo slot al quale viene collegato il modulo plug-in sul controller L20E, L50E o L70E.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal