Valori di stato e controllo per 2085-OF4

Stato (ST) è una variabile di sola lettura che indica lo stato effettivo non configurato del rispettivo tag.
La variabile ST è utile quando si utilizza la forzatura. Se si forza un tag in una data condizione, la variabile ST indica ancora lo stato attuale non configurato del tag. Con la variabile ST è possibile:
  • Confrontare sistematicamente i relativi stati ST e DO, per individuare eventuali mancate corrispondenze tra ciò che viene inviato dal programma e ciò che dovrebbe essere inviato dal controllore.
  • Controllare programmaticamente se la forzatura sta escludendo la scansione del programma disattivando (OFF) il valore fisico.
  • Quando lo stato del tag viene forzato, notare una mancata corrispondenza tra "Valore" e "Valore fisico", insieme a "Forza", quando il controllore è connesso.
Bit e word per i valori di stato utilizzati con il modulo di espansione 2085-OF4
Bit
Bit
Descrizione
_IO_Xx_CO_00
Da 0 a 15
Valore di controllo 0.
Questa variabile globale è usata per cancellare gli allarmi bloccati.
In modalità
Esecuzione
, i bit UU
x
e UO
x
vengono scritti per cancellare gli allarmi in latch. L'allarme è sbloccato quando viene impostato il bit sbloccato su 1 e la condizione di allarme è cessata. Se la condizione di allarme persiste, il bit sbloccato non avrà effetto.
In modalità
Esecuzione
, i bit CE
x
vengono scritti per cancellare i bit di errore hardware del convertitore digitale-analogico causati da un precedente errore di sovraccarico in uscita e riattivano il canale se l'errore viene eliminato.
Bit:
  • 0 - UO0 (Canale 0 Unlock Over Bit)
  • 1 - UU0 (Canale 0 Unlock Under Bit)
  • 2 - UO1 (Canale 1 Unlock Over Bit)
  • 3 - UU1 (Canale 1 Unlock Under Bit)
  • 4 - UO2 (Canale 2 Unlock Over Bit)
  • 5 - UU2 (Canale 2 Unlock Under Bit)
  • 6 - UO3 (Canale 3 Unlock Over Bit)
  • 7 - UU3 (Canale 3 Unlock Under Bit)
  • 8 - CE0 (Canale 0 Unlock Error Bit)
  • 9 - CE1 (Canale 1 Unlock Error Bit)
  • 10 - CE2 (Canale 2 Unlock Error Bit)
  • 11 - CE3 (Canale 3 Unlock Error Bit)
  • 12 - 15 - Riservati
_IO_Xx_ST_00
_IO_Xx_ST_01
_IO_Xx_ST_02
_IO_Xx_ST_03
Da 0 a 15
In modalità
Esecuzione
queste parole indicano il livello effettivo in uscita impostato per i rispettivi canali. Esso di norma segue le rispettive parole di uscita fino a che sono esterne all'intervallo (errore di sopra intervallo o sotto intervallo). Se si verifica questo errore, saranno applicati il valore massimo o minimo, oppure il valore di serraggio superiore o inferiore (se abilitati). Per un errore di sovraccarico in uscita, il canale di uscita interessato verrà spento e il codice di errore visualizzato qui.
Valori di stato modulo 0, 1, 2 e 3.
_IO_Xx_ST_04
Da 0 a 15
Valore di stato del modulo 4.
Bit:
  • 0 - S0 (Guasto sul canale 0)
  • 1 - S1 (Guasto sul canale 1)
  • 2 - S2 (Guasto sul canale 2)
  • 3 - S3 (Guasto sul canale 3)
  • 4 - E0 (Errore sul canale 0)
  • 5 - E1 (Errore sul canale 1)
  • 6 - E2 (Errore sul canale 2)
  • 7 - E3 (Errore sul canale 3)
  • 8 - 11 - Riservati
  • 12 (Diagnostica)
  • 13 - CRC (Errore controllo di ridondanza ciclico)
  • 14 - GF (Errore generale)
  • 15 - PU (Accensione)
Per ulteriori informazioni, vedere Definizioni dei bit per il modulo di espansione 2085-OF4.
_IO_Xx_ST_05
Da 0 a 15
Valore di stato del modulo 5.
Bit:
  • 0 - O0 (Flag sopra intervallo)
    Impostato quando il canale 0 è oltre l'intervallo.
  • 1 -U0 (Flag sotto intervallo)
    Impostato quando il canale 0 non raggiunge l'intervallo.
  • 2–3 Riservati
  • 4 - O1 (Flag sopra intervallo)
    Impostato quando il canale 1 è oltre l'intervallo
  • 5 -U1 (Flag sotto intervallo)
    Impostato quando il canale 1 non raggiunge l'intervallo.
  • 6 - 7 Riservati
  • 8 - O2 (Flag sopra intervallo)
    Impostato quando il canale 2 è oltre l'intervallo.
  • 9 - U2 (Flag sotto intervallo)
    Impostato quando il canale 2 non raggiunge l'intervallo.
  • 10 - 11 Riservati
  • 12 - O3 (Flag sopra intervallo)
    Impostato quando il canale 3 è oltre l'intervallo.
  • 13 - U3 (Flag sotto intervallo)
    Impostato quando il canale 3 non raggiunge l'intervallo.
  • 14–15 Riservati
Per ulteriori informazioni, vedere Definizioni dei bit per il modulo di espansione 2085-OF4.
_IO_Xx_ST_06
Da 0 a 15
Valore di stato del modulo 6.
I bit da 0 a 15 sono riservati.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal