Definizioni dei bit per il modulo di espansione 2085-OF4
Nella tabella seguente vengono presentate le definizioni dei bit per il modulo di espansione 2085-OF4.
Elemento | Descrizione | |
|---|---|---|
CRC | Errore CRC | Indica la presenza di un errore del controllo di ridondanza ciclico (CRC) sui dati ricevuti. Viene cancellato al ricevimento di dati validi. Sono impostati i bit di errore (S <x> ) di tutti i canali. |
E <x> | Errore | Indica la presenza di un errore hardware del convertitore digitale-analogico (DAC), di un cablaggio interrotto o di un'elevata resistenza di carico associata al canale. Un codice di errore potrebbe mostrare una delle word in ingresso (da 0 a 3). Il canale è disattivato fino a che il bit CE <x> viene scritto durante la modalità Esecuzione per cancellare i bit di errore hardware DAC. |
GF | Errore generale | Il bit è impostato (1) quando si verifica uno dei seguenti errori:
Sono impostati i bit di errore (S <x> ) di tutti i canali. |
O <x> | Flag superamento intervallo | Indica che il controllore sta tentando di pilotare l'uscita analogica al di sopra del normale intervallo operativo o al di sopra del livello del valore di soglia alta del canale. Se i livelli di soglia non sono impostati per il canale, il modulo continua a convertire i dati analogici in uscita fino al valore massimo dell'intervallo completo. |
PU | Accensione | Indicate che si è verificato un ripristino inatteso della MCU durante la modalità Esecuzione . Sono impostati i bit di errore (E<x> ) e guasto (S<x> ) di tutti i canali. Il modulo rimane connesso, ma funziona senza dati di configurazione.I bit PU e di errire canale saranno cancellati dopo aver scaricato una configurazione valida. |
S <x> | Errore canale | Indica la presenza di un errore associato al canale. |
U <x> | Flag sottorange | Indica che il controllore sta tentando di pilotare l'uscita analogica al di sotto del normale intervallo operativo o al di sotto del livello del valore di soglia bassa specificata del canale. |
Fornire un feedback