Modulo di espansione 2085-OB16
Il modulo 2085-OB16 è un modulo di espansione uscita a 16 punti. Dopo aver aggiunto un modulo di espansione 2085-OB16:
- Nel progetto del controllore vengono create 32 variabili globali.
- InOrganizzatore progettoviene creato un nodo2085-OB16sotto al nodoEspansione.
- La pagina2085-OB16contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.
- Panoramica: Visualizza l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. Con la selezione diDefinizione dispositivo, una finestra di dialogo consente di modificare lo slot e la revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo di espansione.
- Variabile: Elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e i tipi di dati.
Fornire un feedback