Valori di stato per 2085-IRT4

Stato (ST) è una variabile di sola lettura che indica lo stato effettivo non configurato del rispettivo tag.
La variabile ST è utile quando si utilizza la forzatura. Se si forza un tag in una data condizione, la variabile ST indica ancora lo stato attuale non configurato del tag. Con la variabile ST è possibile:
  • Confrontare sistematicamente i relativi stati ST e DO, per individuare eventuali mancate corrispondenze tra ciò che viene inviato dal programma e ciò che dovrebbe essere inviato dal controllore.
  • Controllare programmaticamente se la forzatura sta escludendo la scansione del programma disattivando (OFF) il valore fisico.
  • Quando lo stato del tag viene forzato, notare una mancata corrispondenza tra "Valore" e "Valore fisico", insieme a "Forza", quando il controllore è connesso.
Valori di stato per il modulo di espansione 2085-IRT4
Bit
Bit (0–15)
Descrizione
_IO_Xx_ST_00
Da 0 a 15
Valore di stato modulo 0
Bit:
  • 0 - S0 (Guasto sul canale 0)
  • 1 - S1 (Guasto sul canale 1)
  • 2 - S2 (Guasto sul canale 2)
  • 3 - S3 (Guasto sul canale 3)
  • 4 - R0 (Compensazione RTD per canale 0)
  • 5 - R1 (Compensazione RTD per canale 1)
  • 6 - R2 (Compensazione RTD per canale 2)
  • 7 - R3 (Compensazione RTD per canale 3)
  • 8 - OC0 (Flag di circuito aperto per canale 0)
  • 9 - OC1 (Flag di circuito aperto per canale 1)
  • 10 - OC2 (Flag di circuito aperto per canale 2)
  • 11 - OC3 (Flag di circuito aperto per canale 3)
  • 12 - DE0 (Errore dati)
  • 13 - DE1 (Errore dati)
  • 14 - DE2 (Errore dati)
  • 15 - DE3 (Errore dati)
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al modulo definizioni bit per il modulo di espansione 2085-IRT4.
_IO_Xx_ST_01
Da 0 a 15
Valore di stato modulo 1
Bit:
  • 0 - CJC DE (Errore dati compensazione della giunzione fredda)
  • 1 - CJC OC (Circuito di compensazione della giunzione fredda aperto)
  • 2 - CJC under (Compensazione della giunzione fredda sotto intervallo)
  • 3 - CJC over (Compensazione della giunzione fredda sopra intervallo)
  • 4 - T0 (Compensazione termocoppia per canale 0)
  • 5 - T1 (Compensazione termocoppia per canale 1)
  • 6 - T2 (Compensazione termocoppia per canale 2)
  • 7 - T3 (Compensazione termocoppia per canale 3)
  • 8 - U0 (Sotto intervallo per canale 0)
  • 9 - U1 (Sotto intervallo per canale 1)
  • 10 - U2 (Sotto intervallo per canale 2)
  • 11 - U3 (Sotto intervallo per canale 3)
  • 12 - O0 (Flag sopra intervallo per canale 0)
  • 13 - O1 (Flag sopra intervallo per canale 1)
  • 14 - O2 (Flag sopra intervallo per canale 2)
  • 15 - O3 (Flag sopra intervallo per canale 3)
_IO_Xx_ST_02
Da 0 a 15
Valore di stato modulo 2
Bit:
  • Da 0 a 12 - Riservati
  • 13 - CRC (Errore controllo di ridondanza ciclico)
  • 14 - GF (Errore generale)
  • 15 - PU (Accensione)
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal